Publicar produtos
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug

    MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug

    Traduzido por Google,
    MAMBO é uma coleção para iluminação de interiores projetada pelo Faro Lab. Esta luminária pendente preta com cúpula de rattan é ideal para quartos e salas de estar. Uma alternativa ideal para projetos de hospitalidade. Versão de tela de 450 mm. Esta é a opção pendente com um plugue e 5 metros de cabo. O gancho está incluído.
    Especificação
    • Reference: 68604-49

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776242203

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5358

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,070463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.67

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.37

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única68604-49_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-with-plug
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL