Publicar produtos
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    Traduzido por Google,
    SLOT 500 é uma estaca preta, ideal para iluminação decorativa que destaca elementos como objetos, árvores ou plantas. A fonte de iluminação é LED 12W 3000K.
    Especificação
    • Reference: 70038

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Floor

      Series: 7003

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 28°

      Total height: 692

      Length: 77

      Depth: 77

      Related accessory: 70039

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 775

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0093

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 0.8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL