Publicar produtos
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp

    FOC 580 Dark grey projector lamp

    Traduzido por Google,
    FOC 580 é um projetor LED para iluminação externa. Este projetor é ajustável graças ao seu braço. É ideal para iluminar jardins e terraços, focando a luz onde mais lhe interessa. Esta luminária tem IP65 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
    Especificação
    • Reference: 70157

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144385

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Wall

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 130

      Length: 100

      Depth: 580

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 548

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009206

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70157_-_foc-2-led-dark-grey-projector-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL