Publicar produtos
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp

    OKO Dark grey projector lamp

    Traduzido por Google,
    OKO é um projetor de parede cinza escuro. Possui IP65 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos e é ideal para iluminar jardins e terraços.
    Especificação
    • Reference: 70161

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776166363

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079446

      Fixing: Wall

      Series: 7021

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00101

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 20

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 105

      Length: 105

      Depth: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 113

      Length individual box (MM): 143

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003393

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.175

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 1.025

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70161_-_oko-dark-grey-projector-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL