Publicar produtos
KARL Dark grey projector lamp

KARL Dark grey projector lamp

Traduzido por Google,
Projetor LED para iluminação externa. Ideal para iluminação de jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 70261

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144989

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 7026

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Power max.(W): 13,5W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1100Lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 110

    Total height: 35

    Length: 210

    Depth: 230

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 240

    Individual box width (MM): 50

    Length individual box (MM): 220

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.43

    PCS: 200

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70261_-_KARL-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted