Publicar produtos
UVE Dark grey recessed lamp

UVE Dark grey recessed lamp

Traduzido por Google,
Luminária redonda embutida para iluminação externa. Ela projeta um belo feixe de luz em forma de V. Sua fonte de iluminação é SMD LED 2W 3000K, incluso. Projetado para reforçar a iluminação do jardim ou como uma placa de sinalização.
Especificação
  • Reference: 70397

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090460

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Wall

    Series: 7141

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00004

    IP: 44

    IK: 08

    Power max.(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 70lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 120°

    Total height: 50

    Length: 90

    Depth: 90

    Total diameter: 90

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø78mm

    MEDIDA DE CORTE: ø78

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 80

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 105

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000882

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.198

    PCS: 400

    Net weight consolidated item: 0.123

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70397_-_UVE-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.123
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior