Publicar produtos
CROSBY 24V Grey recessed lamp warm light

CROSBY 24V Grey recessed lamp warm light

Traduzido por Google,
Luminária contemporânea embutida para iluminação externa com tecnologia LED e luz quente, feita em alumínio injetado e aço inoxidável 316 com difusor em vidro temperado. Inclui caixa de ABS para embutir. A fonte de iluminação é LED 2W 3000K 65Lm 120°. Possui resistência ao choque de IK08. Permite a passagem sobre rodas de no máximo 1400Kg.
Especificação
  • Reference: 70453

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776065147

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Wall

    Series: 7045

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Power max.(W): 0,7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 77lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 120°

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 100

    Length: 80

    Depth: 80

    Total diameter: 80

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø90x156mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 90

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001013

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.46

    PCS: 768

    Net weight consolidated item: 0.403

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70453_-_CROSBY-24V-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.403
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior