Publicar produtos
CURTIS Grey recessed lamp warm light

CURTIS Grey recessed lamp warm light

Traduzido por Google,
CURTIS é uma luminária embutida assimétrica com tecnologia LED para iluminação externa e luz quente, feita de aço inoxidável 316 e alumínio com difusor de vidro temperado. Inclui caixa de ABS para embutir. A fonte de iluminação é LED DE ALTA POTÊNCIA 2W 3000K 77Lm. Possui resistência ao choque de IK08. Permite passagem com rodas até um máximo de 1400Kg. Esta luminária embutida externa é ideal para lavar a parede.
Especificação
  • Reference: 70462N

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776064836

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Floor

    Series: 2222

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Power max.(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 180lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 100

    Length: 80

    Depth: 80

    Total diameter: 80

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø80x100mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 100

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.46

    PCS: 768

    Net weight consolidated item: 0.403

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70462N_-_CURTIS-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.403
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior