Publicar produtos
GOZ Dark grey ceiling lamp

GOZ Dark grey ceiling lamp

Traduzido por Google,
Luminária de teto contemporânea e minimalista para iluminação externa com fonte de iluminação LED. Esta luminária de teto possui IP65, o que permite sua instalação em locais com condições ambientais adversas.
Especificação
  • Reference: 70575

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145085

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Ceiling

    Series: 7097

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 65

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 646lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 18°

    Total height: 90

    Length: 90

    Depth: 90

    Total diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 95

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000993

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.825

    PCS: 672

    Net weight consolidated item: 0.7

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70575_-_GOZ-Dark-grey-ceiling-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto