Publicar produtos
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer

    KALA White wall lamp / wall washer

    Traduzido por Google,
    KALA é uma luminária de parede de alumínio com um estilo simples e clássico, projetada para iluminação externa. Sua estrutura estilizada permite que seja usada tanto como uma luminária de parede quanto como uma wall washer.
    Especificação
    • Reference: 70582

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 7071

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      IP: 54

      Power max.(W): 16W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 300

      Depth: 192

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 222

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005051

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1,35

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL