Publicar produtos
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp

    OLAN Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede para iluminação externa feita de alumínio injetado. A fonte de iluminação é LED 6W 3000K. Esta luminária de parede LED possui aletas endereçáveis ​​que permitirão que você controle o feixe de luz para obter uma iluminação funcional, mas também decorativa.
    Especificação
    • Reference: 70637

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090903

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1080154

      Fixing: Wall

      Series: 7067

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00107

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x100lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 140

      Length: 145

      Depth: 140

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 155

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003003

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.045

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.977

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL