Publicar produtos
TOM 220 Dark grey wall lamp

TOM 220 Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
TOM 220 é uma luminária de parede redonda preta para iluminação externa com difusor de vidro opalino. Esta luminária de parede é ideal para iluminação decorativa em jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 70682

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169012

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1159180

    Fixing: Wall

    Series: 7112

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00236

    IP: 65

    IK: 10

    Power max.(W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 220

    Length: 220

    Depth: 60

    Total diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 60

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003174

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.62

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 0.52

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70682_-_TOM-220-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede