Publicar produtos
SUNSET Dark grey wall lamp

SUNSET Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede cinza escuro para iluminação externa. Esta luminária de parede tem aletas direcionais que permitirão que você controle o feixe de luz superior e inferior para obter iluminação funcional, mas também decorativa.
Especificação
  • Reference: 70687

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035335

    Fixing: Wall

    Series: 7078

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00007

    IP: 54

    Power max.(W): 2x3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2x130lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 111

    Length: 140

    Depth: 110

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 130

    Individual box width (MM): 120

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00234

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.86

    PCS: 256

    Net weight consolidated item: 0.68

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70687_-_SUNSET-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede