Publicar produtos
BONN Dark grey wall lamp

BONN Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede externa de estilo contemporâneo, feita de alumínio e difusor de PVC.
Especificação
  • Reference: 70697

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776706972

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1285

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 06

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 250

    Depth: 135

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 146

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 253

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004617

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0.88

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70697_-_BONN-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.88
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede