Publicar produtos
GRUND 37 Inox recessed lamp 2W 2700K
GRUND 37 Inox recessed lamp 2W 2700K
GRUND 37 Inox recessed lamp 2W 2700K

    GRUND 37 Inox recessed lamp 2W 2700K

    Traduzido por Google,
    Luminária de piso LED de 2W embutida para iluminar jardins e terraços. Esta luminária embutida LED é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas. Esta luminária possui IP67 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Inclui um painel alveolar para melhorar o antirreflexo. Possui resistência ao choque de IK08. Permite a passagem de no máximo 1000Kg. Com uma temperatura de cor de 2700K, esta luminária embutida permite criar ambientes agradáveis ​​e acolhedores.
    Especificação
    • Reference: 70733

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225497

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1052274

      Fixing: Floor

      Series: 0726

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00032

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 2

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 15°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 90

      Length: 37

      Depth: 37

      Total diameter: 37

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø32mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 0

      Cutting Measure: ø32

      Accessories included in the box: HONEYCOMB

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 60

      Individual box height (MM): 105

      Individual box width (MM): 52

      Length individual box (MM): 65

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000515

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0.18

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70733_-_grund-led-inox-recessed-lamp-2w-2700k
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL