Publicar produtos
ARGUS Dark grey portable lamp

ARGUS Dark grey portable lamp

Traduzido por Google,
ARGUS é uma mesa portátil cinza escuro para iluminar jardins e terraços. Esta luminária portátil original tem ignição fácil graças ao Touch System. ARGUS é ideal para iluminação e ambientação para noites ao ar livre.
Especificação
  • Reference: 70784

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166295

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079602

    Fixing: Table

    Series: 7108

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00103

    IP: 54

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 220lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 470

    Length: 140

    Depth: 140

    Type of charging included: MICRO USB

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 170

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014739

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.93

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.67

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70784_-_ARGUS-Dark-grey-portable-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa