Publicar produtos
BRUC Dark grey wall lamp

BRUC Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
BRUC é uma luminária de parede LED de estilo contemporâneo para iluminação externa. Ela tem um formato cilíndrico e um feixe de luz na parte superior e inferior. Projeta uma luz quente e agradável.
Especificação
  • Reference: 70828

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144996

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Wall

    Series: 7095

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 54

    IK: 10

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 830lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Total height: 240

    Length: 120

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 280

    Individual box width (MM): 168

    Length individual box (MM): 168

    Volume Box Ind. Trawl: 0.007903

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 1.02

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70828_-_BRUC-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede