Publicar produtos
AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K

AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K

Traduzido por Google,
A coleção AGRA de beacons de alta qualidade é ideal para decorar jardins e espaços ao ar livre. Essas lâmpadas modernas são feitas de alumínio, com diferentes tamanhos disponíveis. De estilo contemporâneo, a luz filtra pelos quatro lados da peça, proporcionando um apelo único ao espaço que está sendo iluminado. AGRA 200 na cor cinza escuro e temperatura de cor de 2700K é ideal para marcar caminhos e dar um toque decorativo ao local.
Especificação
  • Reference: 70840

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346154

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908200

    Fixing: Post

    Serie: 1811

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 55

    Type: I

    Power max (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 503lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 200

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00287

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,137

    Net weight consolidated item: 1,059

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70840_-_AGRA-200-Dark-grey-beacon-lamp-2700K
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1059
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior