Publicar produtos
GROW Dark grey beacon

GROW Dark grey beacon

Traduzido por Google,
GROW é uma família de lâmpadas de design da Estudi Ribaudí para iluminação externa, feita de metal com difusor de policarbonato. O farol tem tecnologia LED de 9 W e luz quente. GROW é perfeito para iluminar terraços e áreas de passagem externas. Um design que busca o equilíbrio entre tecnologia e natureza. O acessório de plantador ref. 71208 que dá nova funcionalidade ao farol. O conjunto foi premiado com o My Favorite Lighting Products Award 2015.
Especificação
  • Reference: 71206

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089075

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Power max.(W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3500K

    CRI: 85

    Total height: 500

    Length: 162

    Depth: 162

    Related accessory: 71208

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 180

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016524

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.36

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71206_-_GROW-Dark-grey-beacon
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted