Publicar produtos
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp

    BU-OH Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    BU-OH é uma série de designer para iluminação externa. Luminária de parede projetada por Estudi Ribaudí em cinza escuro. A fonte de iluminação, que parece os olhos de uma coruja, é um LED de luz quente de 12 W integrado. Ela fornece luz em todos os quatro lados.
    Especificação
    • Reference: 71212

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116139

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1167304

      Fixing: Wall

      Series: 7121

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00247

      IP: 65

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 310lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 155

      Length: 155

      Depth: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002816

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.266

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1.2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71212_-_bu-oh-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL