Publicar produtos
PROJECT 73 Grey projector lamp

PROJECT 73 Grey projector lamp

Traduzido por Google,
Projetor externo em alumínio injetado e difusor em vidro transparente.
Especificação
  • Reference: 71383

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776713833

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1228

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 110

    Length: 73

    Depth: 145

    Total diameter: 73

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001428

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.58

    PCS: 432

    Net weight consolidated item: 0.493

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71383_-_PROJECT-73-Grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.493
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted