Publicar produtos
PROJECT 165 Dark grey projector lamp

PROJECT 165 Dark grey projector lamp

Traduzido por Google,
Projetor externo em alumínio injetado e difusor em vidro transparente.
Especificação
  • Reference: 71389

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011229

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1227

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 PAR38

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17398

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 190

    Length: 165

    Depth: 250

    Base diameter: 100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 164

    Individual box width (MM): 176

    Length individual box (MM): 296

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008544

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 1.36

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71389_-_PROJECT-165-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted