Publicar produtos
PROJECT 73 Dark grey projector lamp

PROJECT 73 Dark grey projector lamp

Traduzido por Google,
Projetor externo de estilo contemporâneo, feito em alumínio injetado com difusor em vidro transparente.
Especificação
  • Reference: 71390

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011236

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1228

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 110

    Length: 73

    Depth: 145

    Total diameter: 73

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001428

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.58

    PCS: 432

    Net weight consolidated item: 0.493

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71390_-_PROJECT-73-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.493
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted