Publicar produtos
SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100

SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100

Traduzido por Google,
SAIGON é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang para iluminação externa. Ela é caracterizada pela simplicidade e formas puras. Esta é a luminária de chão da sala de estar com uma cúpula ocre de 2m C100. A cúpula é feita de corda de poliéster resistente a UV que permite a passagem da luz, criando um lindo efeito de luz.
Especificação
  • Reference: 71569-14

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium+Concrete

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Ochre

    Blade finish: Ochre

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1950

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.377649

    Gross weight of box Ind. Trawl: 18.5

    Net weight consolidated item: 26

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioConcreto
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior