Publicar produtos
KOV 2L Black round wall lamp 3000K 23°/23°

KOV 2L Black round wall lamp 3000K 23°/23°

Traduzido por Google,
KOV é um conjunto de luminárias de parede para exterior com um design simplificado. Com luz direta/indireta e uma fonte de luz embutida, o que garante conforto visual. Oferecem iluminação unidirecional ou bidirecional e podem ser montadas vertical ou horizontalmente. Seu design altamente técnico possui um sistema de drenagem para evitar a estagnação da água. Esta luminária de parede preta redonda tem a possibilidade de escolher dois ângulos diferentes de 23º e 23º (um acima e um abaixo), uma temperatura de cor de 3000K. Possibilidade de instalação para cima ou para baixo.
Especificação
  • Reference: 71791-233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776354050

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875869

    Fixing: Wall

    Serie: 7180

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-30E1000-B-83

    IP: 65

    Type: I

    IK: 05

    Power max (W): 2x6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1386lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 22°

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 212

    Depth: 87

    Total diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,09

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71791-233_-_KOV-2L-Black-round-wall-lamp-3000K-23deg-23deg
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)109
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior