Publicar produtos
STRIPE Dark grey recessed lamp

STRIPE Dark grey recessed lamp

Traduzido por Google,
STRIPE-2 é uma luminária embutida de parede cinza escuro ideal para iluminação externa. Esta luminária tem IP54 que lhe dá proteção contra chuva.
Especificação
  • Reference: 72092

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168473

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1136540

    Fixing: Wall

    Series: 7209

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L0183

    IP: 54

    IK: 07

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 50lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 100

    Length: 233

    Depth: 84

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 242

    Individual box width (MM): 86

    Length individual box (MM): 110

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002289

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.63

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.567

Especificações técnicas
  • Ref.ª única72092_-_STRIPE-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.567
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior