Publicar produtos
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S Dark grey pendant lamp

    Traduzido por Google,
    BLUB'S é uma luminária pendente de estilo contemporâneo para iluminação externa, feita de alumínio e policarbonato opalino.
    Especificação
    • Reference: 74427C-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1550

      Length: 260

      Depth: 260

      Canopy diameter: 75

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSuspension
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL