Publicar produtos
SHELBY 630 Dark grey beacon

SHELBY 630 Dark grey beacon

Traduzido por Google,
SHELBY é uma coleção de lâmpadas de design criada pela Conillas para iluminação externa. É caracterizada pelo uso da tecnologia LED e pelo grande difusor que distribui a luz uniformemente. A fonte de iluminação do farol é SMD LED 10W luz quente, integrada. O conjunto é perfeito para iluminar jardins e terraços seguindo uma estética moderna com linhas limpas.
Especificação
  • Reference: 75538

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089068

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109163

    Fixing: Floor

    Series: 7554

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00162

    IP: 65

    Power max.(W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 630

    Length: 190

    Depth: 190

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 645

    Individual box width (MM): 208

    Length individual box (MM): 208

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027905

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75538_-_SHELBY-630-Dark-grey-beacon
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted