Publicar produtos
STICKER Dark grey wall lamp

STICKER Dark grey wall lamp

Traduzido por Google,
STICKER é uma série de iluminação externa projetada pela Lúcid. Esta luminária de parede é caracterizada por linhas retas ligeiramente arredondadas nas bordas e um difusor que projeta uma luz LED quente. A fonte de iluminação é LED integrado de 10W 3000K.
Especificação
  • Reference: 75540

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118393

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1168834

    Fixing: Wall

    Series: 7555

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00251

    IP: 55

    IK: 10

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 770lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 280

    Depth: 171

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 133

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009077

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1.53

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75540_-_STICKER-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.53
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede