Publicar produtos
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
    Febco

    Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zonas de pressão reduzida sem chumbo* da série FEBCO LF860 são usados para proteger contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e plantas químicas. Eles também são usados em sistemas de irrigação, alimentação de caldeiras, linhas de água e outras instalações que requerem proteção máxima. Diâmetros pequenos de 1/2 a 2 polegadas. Eles apresentam um corpo livre de silício de cobre fundido sem chumbo, válvulas de esfera rosqueadas de quarto de volta, torneiras de teste montadas na parte superior, válvulas de retenção com mola e uma válvula de alívio de pressão diferencial. Modelos disponíveis pintados em preto para prevenção de roubo. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,1 bar).

    Especificação
    • Features

      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Cast Bronze
      • Copper Silicon Alloy


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalf860-lf860U-small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosDouble Check Valve Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING