Publicar produtos
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
    Febco

    Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y

    3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zona de pressão reduzida da série 825Y apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Esta série protege contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e fábricas de produtos químicos. As aplicações também se estendem a sistemas de irrigação, alimentação de caldeiras, linhas de água e outras instalações que requerem proteção máxima.

    Especificação
    • Features

      • Provides mechanical protection of potable water against high hazard (toxic) cross-connection contamination
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Sizes 3/4 in. ‐ 2 in. (20mm to 50mm)
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única825Y-Y-Pattern-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING