Publicar produtos
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
    Febco

    Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zona de pressão reduzida da série 825YA apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Esta série evita que o fluxo reverso de água contaminada causado por contrasifonagem ou contrapressão entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em conexões cruzadas perigosas à saúde em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e fábricas de produtos químicos. As aplicações também se estendem a sistemas de irrigação, alimentações de caldeiras, linhas de água e outras instalações que exigem o mais alto nível de proteção mecânica. Conexão final especificada NPT ANSI/ASME B1.20.1.

    Para saber mais, visite: https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Características

    • Sensor na válvula de alívio para detecção de inundação
    • Recurso de alertas de inundação disponível com kit de conexão adicional, compatível com BMS e comunicação celular
    • Fornece o mais alto nível de proteção mecânica contra fluidos tóxicos em serviços de água
    • Elimina cotovelos, niples e uniões de tubos da instalação
    • Aprovado pela Fundação de Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia
    • Invólucros de proteção menores e menos dispendiosos fornecem proteção contra congelamento e vandalismo
    Especificação
    • Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type
      No Shutoff Valve
      Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Body Finish
      Bronze
      Rough Bronze

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única825YS-N-shape-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING