Publicar produtos
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

Traduzido por Google,

Os conjuntos de válvulas de retenção dupla FEBCO Série 850U são
projetado para aplicações não perigosas para a saúde. Série 850U são
projetado para proteger o abastecimento de água potável de perigos
conexões cruzadas de acordo com os códigos nacionais de encanamento
e requisitos de autoridade de água para aplicações de serviços não potáveis, como irrigação, linha de fogo ou processamento industrial.
Conexões Finais – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Especificação
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Especificações técnicas
  • Ref.ª única850U-small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosDouble Check Valve Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING