Publicar produtos
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Traduzido por Google,
A Série 406 Detector Check foi projetada para sistemas automáticos de sprinklers contra incêndio. O medidor detecta vazamento e/ou roubo de água de sistemas de sprinklers automáticos. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,1 bar).
Especificação
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Familia de productoCheck Valves
  • Grupo de produtosSingle Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCInline check valves
  • Código UNSPSC40141622
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING