Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de detectores de verificação dupla MasterSeries LF856 Lead Free* são projetados para proteger o abastecimento de água potável de conexões cruzadas perigosas de acordo com os códigos nacionais de encanamento e os requisitos da autoridade de água para aplicações de serviço que não sejam prejudiciais à saúde, como irrigação, linha de incêndio ou processamento industrial. Eles apresentam um corpo de ferro dúctil. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).

    Características

    • Usado principalmente para proteção de sistemas de água potável e sistemas de sprinklers contra incêndio
    • Recurso de inverno com retentores de disco e portas de drenagem do corpo da válvula
    • Protege o abastecimento de água potável de ligações cruzadas perigosas
    • A montagem de manutenção em linha não requer ferramentas especiais
    Especificação
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Detector Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING