Publicar produtos
Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT

Traduzido por Google,
Série LF622UFT sem chumbo* As válvulas de esfera de união com rosca de porta completa são projetadas para aplicações de serviço de vapor. Eles são ideais para estrangulamento e balanceamento de fluidos não abrasivos onde a vazão mínima é de 20% a 100% da capacidade da válvula. O design de porta completa garante queda de pressão mínima. Essas válvulas possuem vedação da haste em PTFE, arruela de encosto e sede. Estão disponíveis com saídas rosqueadas adequadas para a instalação de um manômetro ou torneira de teste. Pressão Máxima de Trabalho: 600psi (41,3 bar) WOG; WSP de 125psi (8,6 bar).
Especificação
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLead-Free-Full-Port-Tapped-Union-End-Ball-Valves-LF622UFT
  • Familia de productoIrrigation Specialties
  • Grupo de produtosBall Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING