Publicar produtos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
    Febco

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small

    Traduzido por Google,

    Série LF850 Os pequenos preventores de refluxo com conjunto de válvula de retenção dupla incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para sinalizar quando a temperatura se aproxima do ponto de congelamento. Ativado por um kit de conexão adicional, o sensor aciona alertas para ajudar o pessoal da instalação a reduzir danos ao equipamento e reparos que podem resultar de condições climáticas frias. Disponível para sistemas de gestão de edifícios e irrigação.

    Esta série foi projetada para evitar que o refluxo de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contrasifonagem e/ou contrapressão. Possui corpo sem chumbo, conexões de extremidade NPT, torneiras de teste montadas na parte superior e válvulas de fechamento com um quarto de volta.

    Especificação
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs


      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalf850-lf850U-small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosDouble Check Valve Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING