Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small
Febco

Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small

Traduzido por Google,

FEBCO Série LF860 Pequenos conjuntos de zona de pressão reduzida apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

Esta série evita que o fluxo reverso de água contaminada causado por contrasifonagem ou contrapressão entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em conexões cruzadas perigosas à saúde ou para aplicações de serviços não potáveis, como irrigação, linha de combate a incêndio ou processamento industrial. Tamanhos de diâmetro pequeno de 1/2 a 2 polegadas. Modelos disponíveis pintados em preto para dissuasão de roubo. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,1 bar).

Características

  • Sensor na válvula de alívio para detecção de inundação
  • Recurso de alertas de inundação disponível com kit de conexão adicional, compatível com BMS e comunicação celular
  • Usado em plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios, fábricas de produtos químicos, sistemas de irrigação, alimentação de caldeiras, linhas de água e outras instalações
  • Usado principalmente em sistemas de água potável onde o código exige proteção contra condições de contrapressão e contrasifonagem
  • A montagem reparável em linha não requer ferramentas especiais
  • Protege a água potável contra contaminação de conexões cruzadas de fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água
  • Corpo em cobre fundido sem chumbo e sem silício, válvulas esfera roscadas de um quarto de volta, torneiras de teste montadas na parte superior, válvulas de retenção com mola e uma válvula de alívio diferencial de pressão
  • Modelos disponíveis pintados de preto para dissuasão de roubo
Especificação
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Cast Bronze
    • Cast Copper Silicon Alloy
    • Copper Silicon Alloy
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLF860-Small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas