Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V

Traduzido por Google,

Os conjuntos de válvulas de retenção dupla MasterSeries LF870V Lead Free* evitam que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Este conjunto consiste em um corpo de ferro fundido dúctil revestido de epóxi usando tecnologia de revestimento ArmorTek para resistência à corrosão avançada. Disponível com válvulas de gaveta de cunha resilientes NRS ou OSY. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).

O revestimento deste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou ao substrato metálico exposto.

Especificação
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalf870V
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosDouble Check Valve Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING