Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V
Febco

Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V

Traduzido por Google,

Os conjuntos de detectores de zona de pressão reduzida MasterSeries Lead Free* LF886V são projetados especificamente para proteger contra possíveis condições de contrapressão e contra-sifonagem para aplicações de alto risco (tóxico) de acordo com os códigos locais de serviços públicos de água. O LF886V possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação de baixo chumbo. Possuem corpo de ferro dúctil revestido com epóxi e válvulas de fechamento OSY. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).

Características

  • A montagem de manutenção em linha não requer ferramentas especiais
  • Protege a água potável contra a contaminação da conexão cruzada de fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água
  • Tamanhos 2 1⁄2 pol. - 10 pol. (65 mm - 250 mm)
  • Usado principalmente em sistemas de água potável onde o código exige proteção contra condições de contrapressão e retrosifonagem
Especificação
  • Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLF886-V-Large
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosReduced Pressure Detector Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING