Publicar produtos
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    Traduzido por Google,

    ffuss dom - dispensador de sabão

    Elegante e personalizável, o melhor dispensador de sabonete e/ou gel hidroalcoólico para uma higiene superior.

    • Dois modelos para escolher
    • Gama de cores e personalização de produtos para um design à medida

    estilo ffuss dom

    • 8 cores ABS disponíveis
      • Acabamento brilhante

      ffuss dom Premium

      • 20 cores pintadas personalizáveis
      • Acabamento fosco/brilhante
      • Design personalizável, escolha a cor e/ou adicione sua marca ou logotipo
      Especificação
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaffuuss-dom
      • Familia de productoFFUUSS Dispensers
      • Grupo de produtosFFUUSS Dispensers DOM
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-12-20
      • Número de edição1
      • Altura (mm)277
      • Largura (mm)136.2
      • Profundidade (mm)101
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emSpain
      • Fabricado emSpain
      • Peso líquido (Kg)0.74
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
      • Número OmniClass23-31 25 29 13
      • Título OmniclassHand Soap Dispensers
      • Código CSI UniFormat IIE2010
      • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings