Publicar produtos
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    Traduzido por Google,

    Quando ocorrer um desastre, certifique-se de ter a armadura certa. Esteja você protegendo itens relacionados aos negócios, como papelada de licença, folha de pagamento, documentos ou mídia digital de computador, o FireKing é a solução confiável. Disponível em vários tamanhos com vários arranjos de arquivamento para atender às suas necessidades. Projetado com uma coisa em mente: proteger o que é importante.

    O isolamento entre as gavetas torna cada gaveta uma unidade separada e à prova de fogo. Resistente à água projetado para evitar danos causados pela água resultantes de sprinklers e mangueiras de incêndio. Fechadura com chave de alta segurança resistente a perfurações e picaretas. Acomoda pastas suspensas tamanho carta ou ofício. Cor: Pergaminho; Largura total: 31 1/8""; Profundidade total: 22 1/8""; Altura total: 27 3/4 "".

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.75
    • Largura (polegadas)31.19
    • Profundidade (polegadas)22.13
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)456
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing