Publicar produtos
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    Traduzido por Google,

    Os armários de arquivo verticais compactos e flexíveis da FireKing são perfeitamente projetados para atender às suas necessidades exclusivas de casa, escritório pessoal e/ou pequenas empresas. Todo e qualquer armário de arquivo com classificação de incêndio altamente durável foi meticulosamente projetado e testado para oferecer proteção de ativos da mais alta qualidade, juntamente com recursos de arquivamento flexíveis para seus documentos legais ou de tamanho carta mais importantes. O FireShield Safe-in-a-File, projetado de forma inteligente, esconde um cofre de 1,3 cúbicos no compartimento superior, permitindo que você arquive seus documentos tamanho carta ou ofício na gaveta inferior. Perfeito para manter itens especiais e documentos em seu escritório em casa.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.75
    • Largura (polegadas)22.13
    • Profundidade (polegadas)22.13
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)251
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing