Publicar produtos
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traduzido por Google,

    O Safe-In-A-File da FireKing foi inteligentemente projetado para esconder um cofre espaçoso atrás de um painel falso da gaveta superior. Safe-In-A-File de 31" de profundidade vertical de três gavetas. Incluído no arquivo superior de cada Armário Safe-In-A-File FireKing é um cofre resistente ao fogo que oferece ainda mais proteção. A-File é ideal para o escritório pequeno ou doméstico.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.5
    • Largura (polegadas)20.81
    • Profundidade (polegadas)31.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)644
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing