Publicar produtos
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traduzido por Google,

    O Safe-In-A-File da FireKing foi inteligentemente projetado para esconder um cofre espaçoso atrás de um painel falso da gaveta superior. Incluído no arquivo superior de cada Armário FireKing Safe-In-A-File está um cofre resistente ao fogo que oferece ainda mais proteção. Este Safe-In-A-File é ideal para o escritório pequeno ou doméstico.

    O arquivo vertical de tamanho legal à prova de fogo FireKing Turtle coleção 32''D com cofre é construído com isolamento à base de gesso sem amianto especialmente formulado, seco em forno para reduzir a umidade livre para menos de 1/2. O isolamento é reforçado com fio de aço soldado galvanizado de 1" x 2" de calibre 14. O isolamento entre todas as gavetas torna cada gaveta um recipiente isolado separado. Todos os painéis de aço exteriores são substituíveis em campo em caso de danos menores. A tinta em pó ecologicamente correta e aplicada eletrostaticamente dá à lima vertical FireKing um acabamento resistente a arranhões, arranhões e manchas. Um tratamento de pré-acabamento de cinco estágios fornece adesão e resistência à ferrugem incomparáveis. Arquivo vertical com cofre atende à classificação UL "Record Protection Equipment", que inclui um teste de fogo de uma hora de 1700 graus Fahrenheit, um teste de risco de explosão de 2000 graus Fahrenheit e um teste de impacto de 30 pés. Os corpos das gavetas são construídos com laterais altas para uso com pastas suspensas e trilhos divisores são fornecidos para permitir uma variedade de configurações de arquivamento. As cabeças das gavetas são formadas de aço soldado e preenchidas com nosso isolamento à base de gesso especialmente formulado. As cabeças das gavetas são projetadas para um intertravamento apertado com a estrutura do gabinete, tornando-a extra resistente à transferência de calor. As suspensões da gaveta do berço são montadas de forma segura com parafusos em postes de metal no corpo da lima. As fechaduras de chave Medeco são classificadas pela UL para resistir a arrombamento e perfuração. Porque as chaves não podem ser duplicadas, exceto por meio do FireKing, o acesso é limitado apenas a detentores de chaves autorizados. Os puxadores de gaveta são feitos de zinco cromado brilhante e contêm suportes para cartões de índice integrados. O cofre está localizado atrás da frente da gaveta falsa superior. A porta interna do cofre é de aço de 1/4'' e possui uma fechadura de combinação do Grupo II listada na UL. A capacidade do cofre é de 2,4 pés cúbicos.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 31 9/16" (802 mm)
      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm)
      Weight: 728 lbs
      Safe-in-a-File Cabinet - 4 Drawer - Legal - 31" Depth (4-2131-C SF)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-4-2131-CBLSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)52.75
    • Largura (polegadas)20.81
    • Profundidade (polegadas)31.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)728
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing