Publicar produtos
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    Traduzido por Google,

    Um incêndio pode ser devastador para qualquer empresa, por isso é de vital importância que você armazene seus bens preciosos em um armário de arquivos bem testado e de alta qualidade à prova de incêndio. Por mais de 60 anos, a FireKing permaneceu dedicada à fabricação dos armários de arquivo, cofres e outros produtos mais confiáveis para proteger suas mercadorias mais valiosas. Quer estejam em sua casa, escritório ou em qualquer outro lugar FireKing Protege o que é importante. Com os armários de arquivo com classificação de impacto e incêndio UL-2 horas da FireKing, você receberá o dobro da proteção de ativos. Cada armário de arquivo com classificação de incêndio de 2 horas é produzido com Thermocell II, um isolamento proprietário que fornece proteção adicional contra incêndio e evita que as temperaturas internas excedam 350 graus em 1700 graus de calor. Para o máximo em proteção contra incêndio infalível, aceite nada menos que os armários de arquivo com classificação de 2 horas da FireKing.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)57
    • Largura (polegadas)21.31
    • Profundidade (polegadas)32.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1021
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing