Publicar produtos
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    Traduzido por Google,

    Os Cofres Contra Incêndio de 1/2 Hora são uma solução de segurança econômica, porém eficaz, para proteger seus documentos e outros ativos vitais. Com uma classificação de incêndio de 30 minutos e resistência à água, o FireKing 1/2 Hour Fire Safe oferece tranquilidade na proteção de seus ativos contra vários perigos. e encolhimento.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosSafes
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.8
    • Largura (polegadas)21.6
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)187
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Número OmniClass23-21 35 21 11
    • Título OmniclassSafes