Publicar produtos
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    Traduzido por Google,

    A solução económica para proteger o seu negócio. Com preço para a economia de hoje, ainda apresenta a integridade e alta qualidade da marca FireKing International, e foi premiado com a prestigiosa classificação UL classe 350° uma hora e 1700 graus com impacto. O arquivo Patriot vem em modelos de duas e quatro gavetas de 31" e 25"; Os modelos de 25" estão equipados para arquivar documentos em tamanho carta de frente para trás ou documentos em tamanho ofício lado a lado. Os recursos incluem painéis substituíveis em campo, alças embutidas e sua escolha de duas cores populares: preto e pergaminho.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosFireproof
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)52.75
    • Largura (polegadas)17.75
    • Profundidade (polegadas)25.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)508
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniclassFireproofing