Publicar produtos
8" Pedestal Glass Filler

8" Pedestal Glass Filler

Traduzido por Google,
RECURSOS:
  • CABEÇA DE AÇO INOX SUBSTITUÍVEL
  • CUMPRE NSF 61/SEC.9**
  • CONTROLE DE VOLUME À PROVA DE TAMPER
  • TRATA COPOS DE PAPEL E VIDRO
  • PRONG DELRIN NÃO MARCANTE
  • PARAFUSO DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • FILTRO DE FLUXO DE AÇO INOX
  • **TESTADO SOB O PROGRAMA DE ALIANÇA NSF-CSA
LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 100 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2,2 GPM A 80 PSI

PESO
  • 4,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_1007
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores