Publicar produtos
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit

Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit

Traduzido por Google,
RECURSOS:

VÁLVULA DE CONTROLE
  • MONTAGEM BACKSPASH DE 8"
  • VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM MOLA INTERNA
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • KIT DE JUNTA DESLIZANTE DE 1/2"

MANGUEIRA
  • 36" COMPRIMENTO
  • ACESSÓRIOS DE EXTREMIDADE DE AÇO INOX
  • REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX
  • MANGUEIRA DE BORRACHA INTERNA REFORÇADA COM FIBRA DE 3 DOBRAS
  • REPARÁVEL EM CAMPO COM FERRAMENTAS SIMPLES

VÁLVULA DE ULTRA PULVERIZAÇÃO
  • USUÁRIO DE ENERGIA MAIS BAIXA - 1,15 GPM @ 60 PSI
  • LIMPA MAIS RÁPIDO - TESTE COMPROVADO
  • PROJETADO PARA DURAR - SEM 'O' RINGS PARA VAZAR
  • PERMUTÁVEL - SE AJUSTA A TODAS AS MARCAS

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO
  • 12,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_13390
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores